Référence du système
Pince pour carter de vilebrequin
Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne
Défi
Après la production de blocs moteurs, ces pièces devaient être retirées par un portail et amenées à un banc d’essai pour un contrôle visuel. Ce contrôle visuel était effectué sur place par l’ouvrier. La pièce devait pouvoir être orientée par l’ouvrier de manière ergonomique et conforme à l’examen.
Solution
La pièce était serrée de manière pneumatique, derrière un système de blocage d’accès. L’ouvrier pouvait ensuite desserrer la tension de l’axe de pivotement manuel à l’aide d’une pédale et le placer dans différentes orientations pour contrôler la pièce. La station de contrôle était en mesure d’accueillir un bloc 4 et 6 cylindres.
Faits saillants et données techniques
IP40
Pneumatiques
Préhension externe
Maintien de la position via l’élément de serrage
Données techniques
| Type d’entraînement | PNEU |
| Force de préhension max. | 2400 [N] |
| Concept de préhension | FORM |
| Protection de la préhension | KLE |
| Course max. | 400 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 180 [kg] |
| Poids de la pièce max. | 400 [kg] |
| Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés